您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GDHL - 国产旋转吊环
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
吊环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/diaohuan/gdhl.prj},{NB=GDHL-M30-7.3T},{CODE=GDHL},{TYPE=万向旋转吊环},{MAT=合金钢},{SUR=静电喷涂},{M=30},{GG=7.3T},{A=98.5},{B=74.0},{C=149.0},{D=30.0},{E=45},{F=206.5},{K=103.5},{H=73},{S=22.5},{KG=5.5},{PDF=gdhl.pdf},{GZJXZH1=7.3},{GZJXZH2=14.6},{GZJXZH3=7.3},{GZJXZH4=14.6},{GZJXZH5=10.2},{GZJXZH6=7.3},{GZJXZH7=7.3},{GZJXZH8=15.30},{GZJXZH9=11.0},{GZJXZH10=7.3},{PPATH=gdhl/gdhl4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
GG
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
KG
净重
[kg]
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
[吨]
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
[吨]
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
[吨]
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
[吨]
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
[吨]
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
[吨]
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
[吨]
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
[吨]
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
[吨]
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称
[吨]
GDHL-M8-0.5T
GDHL-M8-0.5T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
8
0.5T
48.5
37.0
76.0
14.0
12
103.5
49.5
40
10.5
0.8
0.5
1.0
0.5
1.0
0.7
0.5
0.5
1.10
0.8
0.5
GDHL-M10-0.7T
GDHL-M10-0.7T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
10
0.7T
48.5
37.0
76.0
14.0
16
103.5
49.5
40
10.5
0.8
0.7
1.4
0.7
1.4
1.0
0.7
0.7
1.50
1.1
0.7
GDHL-M12-1T
GDHL-M12-1T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
12
1T
48.5
37.0
76.0
14.0
18
103.5
49.5
40
10.5
0.8
1.0
2.0
1.0
2.0
1.4
1.0
1.0
2.10
1.5
1.0
GDHL-M14-1.5T
GDHL-M14-1.5T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
14
1.5T
48.5
37.0
76.0
14.0
21
103.5
49.5
40
10.5
0.8
1.5
3.0
1.5
3.0
2.1
1.5
1.5
3.15
2.3
1.5
GDHL-M16-2T
GDHL-M16-2T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
16
2T
48.5
37.0
76.0
14.0
24
103.5
49.5
40
10.5
0.8
2.0
4.0
2.0
4.0
2.8
2.0
2.0
4.20
3.0
2.0
GDHL-M20-3T
GDHL-M20-3T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
20
3T
73.0
54.0
106.0
20.0
40
151.0
77.0
54
14.5
2.0
3.0
6.0
3.0
6.0
4.2
3.0
3.0
6.30
4.5
3.0
GDHL-M24-4.5T
GDHL-M24-4.5T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
24
4.5T
73.0
54.0
106.0
20.0
40
151.0
77.0
54
14.5
2.5
4.5
9.0
4.5
9.0
6.3
4.5
4.5
9.45
6.8
4.5
GDHL-M30-7.3T
GDHL-M30-7.3T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
30
7.3T
98.5
74.0
149.0
30.0
45
206.5
103.5
73
22.5
5.5
7.3
14.6
7.3
14.6
10.2
7.3
7.3
15.30
11.0
7.3
GDHL-M33-8T
GDHL-M33-8T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
33
8T
98.5
74.0
149.0
30.0
50
206.5
103.5
73
22.5
5.5
8.0
16.0
8.0
16.0
11.2
8.0
8.0
16.80
12.0
8.0
GDHL-M36-10T
GDHL-M36-10T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
36
10T
98.5
74.0
149.0
30.0
54
206.5
103.5
73
22.5
5.5
10.0
20.0
10.0
20.0
14.0
10.0
10.0
21.00
15.0
10.0
GDHL-M39-10T
GDHL-M39-10T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
39
10T
98.5
74.0
149.0
30.0
58
206.5
103.5
73
22.5
6.0
10.0
20.0
10.0
20.0
14.0
10.0
10.0
21.00
15.0
10.0
GDHL-M42-12.5T
GDHL-M42-12.5T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
42
12.5T
98.5
74.0
149.0
30.0
63
206.5
103.5
73
22.5
6.0
12.5
25.0
12.5
25.0
17.5
12.5
12.5
26.30
18.8
12.5
GDHL-M48-20T
GDHL-M48-20T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
48
20T
117.5
93.0
183.0
36.0
68
255.0
122.0
93
27.5
11.5
20.0
40.0
20.0
40.0
28.0
20.0
20.0
42.00
30.0
20.0
GDHL-M52-20T
GDHL-M52-20T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
52
20T
117.5
93.0
183.0
36.0
68
255.0
122.0
93
27.5
12.0
20.0
40.0
20.0
40.0
28.0
20.0
20.0
42.00
30.0
20.0
GDHL-M56-25T
GDHL-M56-25T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
56
25T
117.5
93.0
183.0
36.0
78
255.0
122.0
93
27.5
12.0
25.0
50.0
25.0
50.0
35.0
25.0
25.0
53.00
37.5
25.0
GDHL-M64-32T
GDHL-M64-32T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
64
32T
117.5
93.0
183.0
36.0
90
255.0
122.0
93
27.5
13.0
32.0
64.0
32.0
64.0
45.0
32.0
32.0
67.00
48.0
32.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求