您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SWLAAF - 圆柱头型内六角螺栓
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
luoshuan
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luoshuan/swlaaf.prj},{NB=SWLBAF-M14-L60},{CODE=SWLBAF},{TYPE=半牙型},{M=14.0},{L=60},{LF=60,65,70,80,90,100},{P=2.00},{D=21.0},{S=12.0},{B=40},{H=14.0},{PDF=swlaaf.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
螺距P
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
SWLAAF-M3-L30
SWLAAF-M3-L30
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
3.0
0.50
5.5
3.0
18
3.0
SWLAAF-M4-L30
SWLAAF-M4-L30
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
4.0
0.70
7.0
3.0
20
4.0
SWLAAF-M5-L30
SWLAAF-M5-L30
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
5.0
0.80
8.5
4.0
22
5.0
SWLAAF-M6-L35
SWLAAF-M6-L35
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
6.0
1.00
10.0
5.0
24
6.0
SWLAAF-M8-L40
SWLAAF-M8-L40
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
8.0
1.25
13.0
6.0
28
8.0
SWLAAF-M10-L45
SWLAAF-M10-L45
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
10.0
1.50
16.0
8.0
32
10.0
SWLAAF-M12-L55
SWLAAF-M12-L55
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
12.0
1.75
18.0
10.0
36
12.0
SWLAAF-M14-L60
SWLAAF-M14-L60
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
14.0
2.00
21.0
12.0
40
14.0
SWLAAF-M16-L65
SWLAAF-M16-L65
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
16.0
2.00
24.0
14.0
44
16.0
SWLAAF-M18-L70
SWLAAF-M18-L70
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
18.0
2.50
27.0
14.0
48
18.0
SWLAAF-M20-L80
SWLAAF-M20-L80
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
20.0
2.50
30.0
17.0
52
20.0
SWLAAF-M22-L80
SWLAAF-M22-L80
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
22.0
2.50
33.0
17.0
56
22.0
SWLAAF-M24-L90
SWLAAF-M24-L90
SWLAAF
半牙型
碳钢
发黑
24.0
3.00
36.0
19.0
60
24.0
SWLBAF-M4-L30
SWLBAF-M4-L30
SWLBAF
半牙型
SUS304
-
4.0
0.70
7.0
3.0
20
4.0
SWLBAF-M5-L30
SWLBAF-M5-L30
SWLBAF
半牙型
SUS304
-
5.0
0.80
9.0
4.0
22
5.0
SWLBAF-M6-L35
SWLBAF-M6-L35
SWLBAF
半牙型
SUS304
-
6.0
1.00
10.0
5.0
24
6.0
SWLBAF-M8-L40
SWLBAF-M8-L40
SWLBAF
半牙型
SUS304
-
8.0
1.25
13.0
6.0
28
8.0
SWLBAF-M10-L45
SWLBAF-M10-L45
SWLBAF
半牙型
SUS304
-
10.0
1.50
16.0
8.0
32
10.0
SWLBAF-M12-L55
SWLBAF-M12-L55
SWLBAF
半牙型
SUS304
-
12.0
1.75
18.0
10.0
36
12.0
SWLBAF-M14-L60
SWLBAF-M14-L60
SWLBAF
半牙型
SUS304
-
14.0
2.00
21.0
12.0
40
14.0
SWLBAF-M16-L65
SWLBAF-M16-L65
SWLBAF
半牙型
SUS304
-
16.0
2.00
24.0
14.0
44
16.0
SWLBAF-M20-L80
SWLBAF-M20-L80
SWLBAF
半牙型
SUS304
-
20.0
2.50
30.0
17.0
52
20.0
SWLDAF-M3-L25
SWLDAF-M3-L25
SWLDAF
半牙型
碳钢
镀锌
3.0
0.50
5.5
3.0
18
3.0
SWLDAF-M4-L30
SWLDAF-M4-L30
SWLDAF
半牙型
碳钢
镀锌
4.0
0.70
7.0
3.0
20
4.0
SWLDAF-M5-L30
SWLDAF-M5-L30
SWLDAF
半牙型
碳钢
镀锌
5.0
0.80
8.5
4.0
22
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求