Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CPNGC - 不锈钢刚性联轴器-夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
刚性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/gangxing/cpngc.prj},{NB=CPNGC-20L-30-c4-d4},{CODE=CPNGC},{MAT=SUS304不锈钢},{SUR=抛光处理},{D=20L},{D1=20},{L=30.0},{C=4.000},{D5=4.000},{C4D5=4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10},{F=3.75},{M=M2.5},{M1=2.500},{NG=0.8},{NJ=0.8},{RXZS=28000},{GXJ=2.3×10^-6},{G=45},{PDF=cpngc.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NG
紧固螺丝扭矩
[N·m]
NJ
额定扭矩
[N·m]
RXZS
容许转速
[rpm]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
G
重量
[g]
CPNGC-16-16-c3-d3
CPNGC-16-16-c3-d3
CPNGC
SUS304不锈钢
抛光处理
16
16
16.0
3.75
M2.5
2.500
0.8
0.3
39000
7.9×10^-7
15
CPNGC-16L-24-c3-d3
CPNGC-16L-24-c3-d3
CPNGC
SUS304不锈钢
抛光处理
16L
16
24.0
3.75
M2.5
2.500
0.8
0.4
35000
7.9×10^-7
27
CPNGC-20-20-c4-d4
CPNGC-20-20-c4-d4
CPNGC
SUS304不锈钢
抛光处理
20
20
20.0
3.75
M2.5
2.500
0.8
0.5
31000
2.3×10^-6
30
CPNGC-20L-30-c4-d4
CPNGC-20L-30-c4-d4
CPNGC
SUS304不锈钢
抛光处理
20L
20
30.0
3.75
M2.5
2.500
0.8
0.8
28000
2.3×10^-6
45
CPNGC-25-25-c5-d5
CPNGC-25-25-c5-d5
CPNGC
SUS304不锈钢
抛光处理
25
25
25.0
6.00
M3
3.000
1.2
1.0
25000
7.2×10^-5
60
CPNGC-25L-36-c5-d5
CPNGC-25L-36-c5-d5
CPNGC
SUS304不锈钢
抛光处理
25L
25
36.0
6.00
M3
3.000
1.2
1.5
25000
7.2×10^-5
87
CPNGC-32-32-c6-d6
CPNGC-32-32-c6-d6
CPNGC
SUS304不锈钢
抛光处理
32
32
32.0
7.00
M4
4.000
2.5
2.0
19000
2.4×10^-5
120
CPNGC-32L-41-c6-d6
CPNGC-32L-41-c6-d6
CPNGC
SUS304不锈钢
抛光处理
32L
32
41.0
7.75
M4
4.000
2.5
3.0
19000
2.4×10^-5
180
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求